8T-8380: 8T-8380 헤드 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8T-8380: 8T-8380 헤드 실

    부품 번호: 8T-8380
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 6.86
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 우레탄 고무
    • 자재 설명: 우레탄 고무는 마모와 절단 저항이 뛰어나며 적당한 온도에서 석유계 윤활유 및 유압 유체에 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(in): 0.09
    • 횡단면 폭(in): 0.22
    track-type tractor
    D11T D11R D10T2 D11N 11SU 11U 11

    wheel-type loader
    980G 980C 980G II 980H 980F 980F II

    wheel dozer
    854K 854G 844H 844

    excavator
    5080 330C FM 245 245D 235C 245B 365B II 365C 330D FM 5090B 385C