제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 8T-8885에 대한 설명
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 8T-8885 사양
측정 단위
미국
미터법
Notes:
Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Cross Section Width (in):
0.05
Material Description:
NBR is a versatile material with good abrasion and cut resistance. It works well in Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Coolant/Urea, Hydraulic Oil and Automatic Transmission Fluid applications. Do not use with Biodiesel.
Dash Size:
114
Cross Section Height (in):
0.09
Inside Diameter (in):
0.64
Material:
NBR - Nitrile, Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
부품 번호 8T-8885의 호환 가능 모델
백호 로더
438 428
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.