• \
  • 8T-9392: 8T-9392 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
8T-9392: 8T-9392 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8T-9392: 8T-9392 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 8T-9392
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    com
    825G 826C 826G

    cold
    PR-450C

    lhd
    R1600H R1700G R1300G R1600G R1300G II

    pipe
    589

    tlg
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    wtl
    988B 992D 966F II 980G 992C 980C 980F

    meng
    3516C 3508B 3512B 3512C C32 3516E 3516B 3508C 3512E

    petr
    3516B 3512C TH48-E70 3512B C27 C32 CX35-P800

    ttt
    D6H XL D10T D6H D6H XR D9T

    ieng
    G3608 SPS342 3512E G3606B SPF343C SPF743 SCT673 C27 SPF343 C32

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    637G 637E 657G 657E 627F 631E 621E 627G 627E 633E II

    wtt
    824G 834B

    oht
    MT4400D AC 793F 793D 793F CMD 793F OEM

    epg
    C32 3516B 3512B C27