Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

필터 및 유체유체오일기어 오일8T-9582: GO 80W-90 (5 Gallons)
필터 및 유체유체오일기어 오일8T-9582: GO 80W-90 (5 Gallons)
8T-9582: GO 80W-90 (5 Gallons)

Cat Gear Oil 80W-90 (5 Gallons)

브랜드: Cat

제품 이미지
8T-9582: GO 80W-90 (5 Gallons)
8T-9582: GO 80W-90 (5 Gallons)

Cat Gear Oil 80W-90 (5 Gallons)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
설명사양
부품 번호 8T-9582에 대한 설명

Description:
Cat® GO is a multi-grade gear oil intended for extreme-pressure applications.


Attributes:
Cat gear oil provides maximum gear and bearing life, extended track life, reduced wear, a wide functional temperature range, and powerful performance under extreme pressures.


Recommended Application:

  • Differentials and final drives on Cat Wheel Tractor-Scraper, specific Articulated Trucks, Wheel Excavators, and Backhoe Loaders
  • Cold Planer direct drive transmissions, differentials and final drives
  • Drum bearings on Vibratory Soil Compactors

더 보기
부품 번호 8T-9582 사양

측정 단위

미국미터법
Volume Unit (English): Gallon
Material: Oil Fluid
SAE: 80W-90
Temperature (°C): -20 to +40
Volume Spec (in): 5.0
Temperature (°F): -4 to +104
Classifications Met: API GL-5
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료