8T-9700: 8T-9700 발전기 Gp 충전
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8T-9700: 발전기 Gp 충전

    부품 번호: 8T-9700
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    12 볼트 55 암페어 중부 하 발전기

    자세히 설명 하면:
    발전기 전기 첨부 파일 및/또는 장비를 운영 하 게 전력을 제공 합니다.  Cat® 발전기는 두 가지 범주 나누어져 있습니다. 유형 솔 브러시리스 하 고 있습니다.

    특성:
    "     기본 전자 전압 조절기
    "     고효율 냉각 계통
    "     한 솔을 사용 하는 솔 유형 발전기 하 고 지속적인 압력을도 솔 마모에 대 한 스프링 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 극 수: 12, 12
    • 마운트 유형: 스풀, 스풀 (50.8 mm)
    • 브러시/브러시리스: 브러시 유형, 솔 유형
    • 선박 승인: 아니요, 0
    • 전압(볼트): 12
    • 정격 출력(Amp): 55, 55
    engine - truck
    3208

    engine - industrial
    3204 3208