8U-6457: 8U-6457 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8U-6457: 8U-6457 NBR (90) o 링

    부품 번호: 8U-6457
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.51
    • 내부 직경(mm): 13
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 13.00
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (90)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.08
    • 횡단면 직경(mm): 2.00
    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    paving compactor
    CB-34B XW CB-36B CB-24B CB-32B CB-34B CB-22B CB2.5 CB2.9 CB2.7

    wheeled excavator
    M315D M314F M316D M313D M318D M322F M320F M318F M315D2 M318D MH M322D MH M320D2 M322D2 MH M322D2 M316F M322D M323F M324D2 MH M317D2

    motor grader
    12H 143H 120H 140H 160H 135H 163H

    work tool
    CTV40

    excavator
    212B

    off-highway truck
    797