8U-7383: 8U-7383 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8U-7383: NBR (90) o 링

    부품 번호: 8U-7383
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.12
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (90)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.04
    wheeled excavator
    M315 M312 M318 M320 M318C MH M322C M317D2 M320F M313D M314F M316D M316C M324D2 MH M322D MH M318C M315C M318D MH M318D M322D2 MH M320D2 M313C M322F M315D M315D2 M322D M316F M318F M322D2

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    excavator
    212B 211B M317F 205B 206B M318F M315F