8W-4516: 8W-5308
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8W-4516: 8W-5308

    부품 번호: 8W-4516
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Xt-3 ES 높은 압력 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    XT ES (향상 된 나선형) 고압 호스 이전 석유 고압 펌프 및 모터의 장비 구성품에서 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    강화를 계속이 어, 가상 고무 튜브 및 4 건설 또는 spirally 감싸 고 장력 강의 6 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 선 합니다. 가상 고무 외부 커버 오일, 날씨, 및 내 마모성을입니다. XT ES 호스에는 1 억 사이클-보다 두 배 SAE 요구 사항에 테스트 하는 전류입니다. 에 추가 하 여, Cat® XT ES 호스는 하프 SAE 벤드 반경에서 작동 하도록 설계 되었습니다. 즉, 그들은 더 나은 꽉 장소 벤드 하 고 실질적으로 호스 길이 요구를 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고압 서비스 응용 프로그램입니다.

    asphalt paver
    AP-655C

    wheel tractor-scraper
    615C 611 615C II

    motor grader
    14M3 120M 2 12M 2 160M 2 160M 3 AWD 12M 3 AWD 12M 3 140M 3 AWD 140M 160M 14H 160M 3 140M 3 14M-3 140M 2

    work tool
    SNOW WING

    off-highway truck
    776D 777E 777D 777C 776C