9B-9774: 9B-9774
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9B-9774: 9B-9774

    부품 번호: 9B-9774
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408B 3406B 3306 3304B 3304 3408C 3408 3406 3406C 3456 3306B

    petroleum products
    CX31-C15I CX31-P600 TH35-E81 CX31-C13I C15 TH35-C13I TH31-C9I TH35-C15I C18 CX31-C11I CX31-C9I CX35-P800 TH31-E61 TH35-C11I

    engine - industrial
    C-12 3406B C-9 3408 3304 3306 C-15 G3304 D330C D333C G3306 D342C C13 C15 D353E 3176B C11 3406C 3406 3408C G333C C18 3176C D353D C-10 3196 D342 D343 D353C 3406E 3456 3408B C9 3306B D320A G342C 3408E G353D C-16 G343

    off-highway truck
    768B 769B 769