9C-6250: 9C-6250 NBR (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9C-6250: NBR (70) o 링

    부품 번호: 9C-6250
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.27
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 높은 수치의 오존, 케톤, 질화 탄화수소, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (70), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.12
    wheel-type loader
    966M XE 966K 950M 972K 950H 972M 910K 914M 972M XE 914K 950K 910M 914G 966M 962M 962K 962H 966H 914G2 950F II

    backhoe loader
    426C 436C 428C 416C 438C

    integrated toolcarrier
    IT18 IT14G2 IT28 IT14G IT62G

    work tool
    BLADE BP25 BA22 BA30 BP22 BA25 BUCKET