9F-6936: 9F-6936 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9F-6936: 9F-6936 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 9F-6936
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 3.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 6
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    wheel tractor scrapers
    623G 621G 623F

    ttl
    977L

    track type tractors
    D6R

    pipe
    572R 594H 572R II

    wtl
    988B

    exc
    385C 365C 5080 365B II 5090B 385C FS 365B

    meng
    3616 3608 3606

    ttt
    D6R D8R II D6G SR D11T D7R II D8R D6H D11R D6H XL D6H XR D6E D7R D8N

    ieng
    3516 SCT673 3508 G3516 G3512 3512

    wts
    637G 621G 623E 637E 631E 621F 657E 627F 631G 623G 633E 623F 627G 651E

    off highway trucks
    797B

    mg
    120G 140G 12G 160G

    oht
    797F 794 AC 777E 776D 777C 777D 795F AC 776B 777B 776C

    epg
    3512 3516