9F-9522: 9F-9522 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9F-9522: 9F-9522 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 9F-9522
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.37
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    track-type tractor
    D6D 6S D4D D5 9U 140 8A 5S 8C 163 D5B 9S 153 143 D6E D9H 6 D9G 6A D6F SR 4 D3C D6G SR 141 5A D8H 5 183 D3B 9C D6E SR 9A 55 D9E D6D SR D5E 8S 8U 9R

    wheel tractor-scraper
    639D 637 633 637B 631C 633B 631E 637E 630A 631B 633D

    pipelayer
    583K 572G 594H 594 561D 583H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408B G3412 3408C 3412 3516 3406B D399 3512 3412C 3408 3508 3306B 3406

    motor grader
    140 120B 12E 120 140B

    wheel-type loader
    966C

    track-type loader
    955K 941 955L 951B 973 951C 977 941B 977K 951 955 977L

    engine - industrial
    3412 3408 3406B C-12 3408B D348 G3408 3176B G3406 3406 G3412 G3408C 3176C C-10 3196 G3408B

    excavator
    225

    off-highway truck
    769C 773B 768C 775B 772B 771C

    earthmoving compactor
    826C