9H-0846: 9H-0846 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9H-0846: 9H-0846 NBR (75) o 링

    부품 번호: 9H-0846
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 19.47
    • 내부 직경(mm): 494.7
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 494.66
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    • 횡단면 직경(mm): 5.3
    3500
    G3508 3512 G3516

    wheel tractor-scraper
    621G 657 621E 641B 623G 621F 627E 637E 657E 623E 637G 627H 627B 657B 666B 651 621B 631E 627G 627F 651E 623F 666 657G 637K 623B 623H 627K 631D 627K LRC 633E II 660B 633C 631G 631K 631C 637 641 621K OEM 639D 651B 637D 633D 650B 621H 621S

    pipelayer
    572R 583T PL87 583R PL83 587R 572R II 587T 578

    engine - generator set
    3512 3508B 3516 3512B G3516 G3516B 3516C G3512 G3520E 3516B G3520C 3508 G3520B D398B G3516E 3508C D399 G3516C PM3508

    underground articulated truck
    AD30 AD55 AD55B AD60

    motor grader
    16M 120M 2 14G 14H NA 16 140M 160M 2 120M 140M 3 AWD 16M3 140M 2 16G 14M 14L 12M 3 140M 3 160M 3 AWD 14M-3 14M3 12M 2 12M 16H 120G 160M 140 12M 3 AWD 18M3 14H 16H NA 160M 3

    wheel-type loader
    990 II 980G 980F 986K 980M 980C 982M 980G II 988K XE 992B 988 980F II 980L 980H 980 990K 990 992 986H 980K 980K HLG 990H 988 XE

    engine - industrial
    3508B 3516B 3516 G3516 3512B 3508 3512 G399 G3508 3516C G398 3508C 3512C G3512 3512E D398B D398 D399

    motor graders
    12M3

    articulated dump truck
    740 740 GC 745C 740B 745 D350E II D400E II 735 D400 735C 735B 740C 735 OEM D35HP

    off-highway truck
    772G 772 769B 773 769 777 768B 776 770 772G OEM

    articulated trucks
    745D

    underground mining loaders
    R2900

    cold planer
    PM-201 PM-565B PM-465

    generator
    SR4 SR4B

    track-type tractor
    7S LGP D6R D7R II D6H XL D7G D7R D8N 56H 6 D6H D8R 8SU 7SU D6R II 5 D6H II 7S 8 D6T 6S D7H 5S D6R III D5H 7A 6SU D6H XR 55 D8T 6A 8U 56 57H 7U 7 8A D6M 5P D6R XL D7F D7R LGP D6R LGP 57 D8R II D6R STD D7R XR 5A D5H XL

    road reclaimer
    SM-350 RM500B RM-500 RM-350B RM-350

    wheel dozer
    824C 824K 824B 824S 844 844K 824H 824G 834 844H 824G II 824

    track-type loader
    983B 983

    petroleum products
    3512C 3512 3516C 3516B 3508C 3512E CX38-P892 3512B 3516 CX38-P800

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    earthmoving compactor
    825K 826C 825B 826G 825 825G 825G II 825C 826B 826G II 826K 825H 826H