9H-4557: 9H-4557 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9H-4557: 9H-4557 NBR (75) o 링

    부품 번호: 9H-4557
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 315

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.79
    • 대시 크기(in): 315
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    earthmoving compactor
    815 816

    wheel-type loader
    G926 966C 910 950 920 980B 930

    off highway trucks
    772

    engine - truck
    1673 3306 1673B 1673C

    track type tractors
    D3B D3BLGP D7GLGP D3LGP

    wheel-type skidder
    FB518 518 528 528B 120C 530B

    off-highway truck
    772 773

    wheel tractor scrapers
    660B 627BPP

    skidders
    518C 518FB

    track-type loader
    977H 977K 955L 953 951B 955K 951C 943 931 941 941B 931B 977A 977L 955H 951

    engine - industrial
    D333C D349 3304 D348 D346 D330C D320A 3306

    motor grader
    12F 120G 120 140 12G 12E 14E 140G 14G 130G

    wheel loaders
    910

    pipelayers
    571G 572G

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    814

    track loaders
    977K

    excavator
    225 235 215

    pipelayer
    561C 571F 561B 572F

    wheel tractor-scraper
    637 641B 637B 623 627 651B 621 650B 627B 621R 657B 666B

    track excavators
    235

    track-type tractor
    D3B D4E D6D D5 3S D7G D4D 6S D6C D5B 4A 3 153 D7F 3P D3 141 163 10C D10 143 140 4 10S 6A 10U 4S 10 D4E SR 53 6 D6G