9H-6761: 9H-6761 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9H-6761: 9H-6761 NBR (75) o 링

    부품 번호: 9H-6761
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 118

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.86
    • 내부 직경(mm): 21.9
    • 대시 크기(in): 118
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 21.89
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    • 횡단면 직경(mm): 2.62
    telehandler
    RT100 RT80 RT50 RTC60 RT60 RT50SA

    wheel tractor-scraper
    613 641 657 651 621

    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612 D379B 3516 3512 3508 3508C 3512B D398B D399

    motor grader
    12G 140G 160G 120G 130G 12E 16 14G 16G

    forest products
    554 574

    wheel-type loader
    916 926E 906M G936 992C 988 936E 936F 980G 908H2 926 906H 906H2 936 988F II 907H 992 907K 908K 908M 988B 992B 908H 988F 907M 906K G916 G926 992D 907H2

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    D399 3512 G398 3508 D379B D353C D398 3516 D320A SPF343C D379 D398B G379A 3512B D353E G353D D353D G379

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    asphalt paver
    AP-200B

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B IT18 IT28

    track-type tractor
    8SU 7U D6H II 6 D9G 7 D5B D3C III D4C III 140 D6H XR D6H D8R 6A 6S 7S D6H XL 56 D7H 57H D5C III D9R D6E SR 8U D6C D6D D5 D8N 143 6SU 141 D8H 7S LGP D9H 8 57 7A 56H 7SU 8A D6D SR

    wheeled excavator
    M318 M315 M320 M312 M318D M318C MH M315C M316C M322C M322F M320F M318C M316F M330D M313D M322D M313C M325C MH M315D M318D MH M323F M322D MH M316D

    road reclaimer
    RM-250C SS-250 RR-250 SS-250B RR-250B

    wheel dozer
    824B 834B 834 834S 834U

    petroleum products
    TH48-E80 3512 TH48-E70 3516

    track-type loader
    941 955L 951B 977K 955K 955H 977H 941B 951C 939

    excavator
    M325D MH

    earthmoving compactor
    825B 826B 836 826G