9H-6832: 9H-6832 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9H-6832: NBR (75) o 링

    부품 번호: 9H-6832
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 394

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 24.94
    • 대시 크기(in): 394
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    earthmoving compactor
    836G 836K 836H

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992K 986H 988K 993K 990K 988H 986K 992G 988G 988 XE 988K XE

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

    paving compactor
    CS11 CS-563E CS-533E CS-531D CS-583E CS-54 CS-76 CP-54B CP-573E CS-56B CS-663E CS-573E CS-531C CP-74B CP-663E CS-66B CP-68B CS-64B CP-533D CS-56 CS-76B CP-56B CP-76 CS-563D CS-683E CP68B CS74B CS68B CS-573D CS-68B CP-533C CS-79B CS-74B CP-563C CS-78B CS-533C CS54B CP-533E CS-583D CP-74 CS10 CS-583C CS-74 CP-64 CS-54B CP54B CS-563C CS-64 CS78B CS79B CS-533D CS-573C CP56B CP74B CS64B CP-54 CP-56 CS56B CP-563E CP-563D CP76B CS12

    wheel dozer
    854G 854K 844K 834K 834H 834G

    off-highway truck
    777G 777D 776B 777C 794 AC 776D 777E 773 776C 777B 785G 785B 777 773G OEM 773G 785C 785 777F 785D 784C 775G OEM 776 775G 772 784B

    underground articulated truck
    AD55B AD55 AD60

    engine - machine
    C4.4

    pipelayer
    583H

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    wheel tractor-scraper
    637 631G 633C 657 631C 637D 657B 637G 639D 637E 631E 633D 637K 666 631K 633E II 641 657E 651 657G

    track-type tractor
    D10 10 10S D11R D11N D11T D8H 11 10C D8K 10U 11U 11SU

    oem solutions
    CAT WDS