9J-9600: 9J-9600 사이드바 보호 장치
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9J-9600: 9J-9600 사이드바 보호 장치

    부품 번호: 9J-9600
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    사이드바 보호 장치 (사이드 핀)

    자세히 설명 하면:
    여러분의 버킷 보호&# 39; 구조 도덕성 하 고 사이드바에 대 한 침투를 개선 하 고 요소를 기울일

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 리테이너: 114-0359
    • 볼트 간격(in): 10
    • 볼트 간격(mm): 254
    • 사이드바 폭(mm): 33
    • 전단기 블록: 331-7417
    • 핀: 135-9350
    wheel-type loader
    988B 982M 988F II 986H 980K 980M 986K 988F 980H 988G 988H 988K 980G II 980G 980L

    work tool


    wheel loaders
    980M