9M-2610: 9M-2610 실리콘 (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9M-2610: 9M-2610 실리콘 (70) o 링

    부품 번호: 9M-2610
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.82
    • 내부 직경(mm): 46.2
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 방향성 탄화수소, EP 오일, 연료 오일, 가솔린, 케톤, 낮은 아닐린점 오일, 석유 오일, 증기 및 온수
    • 신청: 전기 계통 실, 고온 에어 실, 고온 정적 그리스 실
    • 실 내부 직경(mm): 46.20
    • 온도(°C): -46 - 150
    • 온도(°F): -50 - 300
    • 자재: VMQ - 실리콘, 실리콘(70)
    • 자재 설명: 실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
    • 호환 장치: 공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    • 횡단면 직경(mm): 5.33
    3500
    G3508 G3516 3512 3512BHD

    track-type tractor
    D9G D7F D8H

    wheel tractor-scraper
    657 651 641 666

    pipelayer
    594

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516B 3516 3508 3512B G3516B 3516C G3512 3512C 3512 G3516 D379B 3508B G3508 G3520B D398B D399

    wheel dozer
    824 834

    track-type loader
    983

    petroleum products
    3516 3512 3516B 3516C 3512B 3512C

    engine - industrial
    D399 3516E G3512B G398 3512E 3508 G379A 3516 G3516 G3508 3512 G3512 D346 G3516B G399 D398B G3508J D348 G3520B 3512B G3508B 3516C D398 D379 3508B G3516J D379B G379 3516B

    off-highway truck
    769 769B 768B

    earthmoving compactor
    825B 826B