9M-4217: 9M-4217 실리콘 (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9M-4217: 9M-4217 실리콘 (70) o 링

    부품 번호: 9M-4217
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 340

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.35
    • 내부 직경(mm): 85.1
    • 대시 크기(in): 340
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 방향성 탄화수소, EP 오일, 연료 오일, 가솔린, 케톤, 낮은 아닐린점 오일, 석유 오일, 증기 및 온수
    • 신청: 전기 계통 실, 고온 에어 실, 고온 정적 그리스 실
    • 실 내부 직경(mm): 85.09
    • 온도(°C): -46 - 150
    • 온도(°F): -50 - 300
    • 자재: VMQ - 실리콘, 실리콘(70)
    • 자재 설명: 실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
    • 호환 장치: 공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    • 횡단면 직경(mm): 5.33
    track-type tractor
    D8K 6A 7S D6H 7A 57 D5 D7H 8S 7 6S 56H 6SU 7U 6 8D 56 183B 7SU

    pipelayer
    583K

    engine - generator set
    D399 D398B D379B

    wheel-type loader
    950B 950E 950F 960F 950B/950E

    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    D398B D399 D398 G379A D379 G398 D379B G399 G379