9M-4218: 9M-4218 실리콘 (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9M-4218: 9M-4218 실리콘 (70) o 링

    부품 번호: 9M-4218
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 336

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.85
    • 대시 크기(in): 336
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 방향성 탄화수소, EP 오일, 연료 오일, 가솔린, 케톤, 낮은 아닐린점 오일, 석유 오일, 증기 및 온수
    • 신청: 전기 계통 실, 고온 에어 실, 고온 정적 그리스 실
    • 온도(°F): -50 - 300
    • 자재: VMQ - 실리콘, 실리콘(70)
    • 자재 설명: 실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
    • 호환 장치: 공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    wheel-type loader
    988

    motor grader
    16

    generator
    SR4

    engine - truck
    3116

    engine - generator set
    D379B D398B D399 3406B

    wheel dozer
    824B 834

    off-highway truck
    771D 69D 770 769D 773B 772G 773D 773E 773G 775B 771C 769B 775D 775G OEM 773G OEM 769 772B 769C 775G LRC 775F 773G LRC 768C 772 775E 773F 772G OEM 775G

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    pipelayer
    561N 561M

    engine - industrial
    3406B D379B G398 D398 G379 D398B D379 D399 G379A G3406 D349 G399 D348 D346

    wheel tractor-scraper
    666 666B 657

    track-type tractor
    D6N OEM D5R2 D5R LGP D6N D5M D6M D5N D6N LGP D5R XL D6N XL