9M-5024: 9M-5024 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9M-5024: NBR (75) o 링

    부품 번호: 9M-5024
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    대시 크기: 267

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 8.23
    • 대시 크기(in): 267
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    earthmoving compactor
    815F II 815K 836G 816F II 816K 836 836K 816F 836H 815F

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    972G II 930 962G 950L 950H 993K 990K 988G 962G II 960F 936F 962H 966H 966G 992B 988K XE 950M 950K G936 972H 962K 966C 988K 950E 962M 950G II 986K 950F 950B 988F II 990 920 950G 972G 966G II 988B 950F II 936 962 910E 910F 986H 990 II 936E 988H 966K 992C 962M Z 992 992D 994K 950 988F 962L 990H 950M Z 966R 972K 950B/950E

    petroleum products
    TH35-E81

    off-highway truck
    796 AC 769C 794 AC 773B 798 AC 773D 772G 771D 775D 772 768C 769B 772B 795F AC 772G OEM 769D 769 69D 770 770G 797 775E 773E 768B 775B 773 795F XQ 773GC 771C 793C 770G OEM

    track-type loader
    931C II 931B 931C 931 935C II 935C 935B

    work tool
    CVP40 CVP75 VVP45 CVP16 VVP25 VVP10 CVP110 VVP15

    road reclaimer
    RM-300 RM-250C RM-350 SM-350 RM-350B RM500B RR-250B SS-250B RM-500

    forest products
    532 TK722 1190T 552 2 2391 552 2491 227 522B TK752 522 TK732 1290T

    material handler
    MH3059

    wheeled excavator
    M315 M318 M316F M318C MH M315D M320D2 M323F M317D2 M318F M316D M318D M318D MH M315C M316C M318C M322D MH M322D2 MH

    paving compactor
    CW-16

    wheel dozer
    834K 844K 814K 814F 834B 834U 844H 844 834G 834H 834S 814F II

    underground articulated truck
    AE40 II AD55 AD60 AD45B AE40 AD55B AD45 AD40

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT14B IT14F IT12B IT62G IT62H

    excavator
    M318F 235 245 235B 245B M315F 225 235C 225B 235D 231D 229 245D M317F 229D

    pipelayer
    561H 561N PL61 561M

    wheel tractor-scraper
    623G 657G 627 657E 623F 657 621 623E 657B

    track-type tractor
    3 D7R D6R D3B D4B D3 D9R 3P 3S 53

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H R1700 II R1700K R1300G II