9M-7539: 9M-7539 실리콘 (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9M-7539: 9M-7539 실리콘 (70) o 링

    부품 번호: 9M-7539
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 232

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.73
    • 대시 크기(in): 232
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 방향성 탄화수소, EP 오일, 연료 오일, 가솔린, 케톤, 낮은 아닐린점 오일, 석유 오일, 증기 및 온수
    • 신청: 전기 계통 실, 고온 에어 실, 고온 정적 그리스 실
    • 온도(°F): -50 - 300
    • 자재: 실리콘(70), VMQ - 실리콘
    • 자재 설명: 실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
    • 호환 장치: 공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    earthmoving compactor
    825B 826B

    generator
    SR4

    challenger
    75C 85C 65D 75D 85D 65B 65 70C 65C 95E 85E 75 75E 65E

    wheel-type loader
    988 992C 992D 980 980B 988B

    engine - truck
    3406B 3408B 1693 3406 3408

    wheel-type skidder
    518 120C

    off-highway truck
    797B 769C 797

    track-type loader
    931B 931C 931 931C II 935B 935C 935C II

    engine - industrial
    3412 3408 3412E 3408E 3408C 3412C 3408B

    articulated dump truck
    D300E D250E II D250E D250D D35C D40D D350D D30D 730 D400D D25D D400E D300B 725C2 725 D20D D350C D250B D30C D300E II D350E 725C D300D D25C

    road reclaimer
    RM-350 SM-350

    cold planer
    PR-450 PR-450C

    track-type skidder
    527 120C 125C D5HTSK II

    wheel dozer
    824B 824 834

    excavator
    330C 330C L 330C LN 330D

    pipelayer
    583T

    wheel tractor-scraper
    666 637D 627B 627E 637E 627 657B 631G 621F 666B 637G 651B 633C 621E 631E 633B 621 657E 660B 623 627G 623G 641B 637 633D 623E 631C 621B 657G 650B 627F 639D 651E 623B 633 621G 633E II 657 631D 637B 623F 621S

    track-type tractor
    53 D3 D3B D5C D10T2 D8T D3C D4B D4C D5C PAT 5A PAT 4P D10T D9T 3S 3P 3 D3C II D5C PATLGP D4C II