9M-9545: 9M-9545 실리콘 (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9M-9545: 9M-9545 실리콘 (70) o 링

    부품 번호: 9M-9545
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 266

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 7.98
    • 대시 크기(in): 266
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 방향성 탄화수소, EP 오일, 연료 오일, 가솔린, 케톤, 낮은 아닐린점 오일, 석유 오일, 증기 및 온수
    • 신청: 전기 계통 실, 고온 에어 실, 고온 정적 그리스 실
    • 온도(°F): -50 - 300
    • 자재: VMQ - 실리콘, 실리콘(70)
    • 자재 설명: 실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
    • 호환 장치: 공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980 994K 994D 994H 994 994F

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    engine - generator set
    G3306 D398B D379B D399

    petroleum products
    TH55 TH55FT-E90 TH55-E70

    wheel-type skidder
    518 120C

    off-highway truck
    793C 793F XQ 797 789 797F 772 793 793F 789C 793D 773 793B 789B 793F OEM 797B 789D 793F CMD

    track-type loader
    931C 931 931B 935C II 955H 935C 935B 977A 977H 931C II

    engine - industrial
    D353E D398B G399 G379 G353D G379A D349 D353D D398 D379 D379B G3306 D342 G398 D399 D353C G342C D348 D342C G333C G3306B

    articulated dump truck
    730 725C2 725 725C

    motor grader
    12F 12E 14E

    track-type skidder
    125C 120C D5HTSK II 527

    wheel dozer
    824

    wheel tractor-scraper
    666 641 657 651 641B 623 657B 651B 666B 621

    track-type tractor
    4P D4B D3B D3 D5C 53 D4C D5C PAT 3S 3P D3C II D3C D5C PATLGP D4C II 3 5A PAT