9S-1351: 9S-1351 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-1351: 9S-1351 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 9S-1351
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 3.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    track-type tractor
    9C 153 9U D5B D6C D6D D8T D8N D8R D6E 6S 8 10 143 8S 58 9R 8U 6A 59 9S 55 163 D6F SR D10N 141 6 5 D6E SR 9A 8A 140 D9N 11SU 59N 57H 8C 5S 11 4 9SU D11N D8R II 8SU 58L 10SU 8R 11U 59L 10U D6D SR 9 D6G SR 5A

    wheel tractor-scraper
    633B 633D 633

    motor grader
    120B 140B 12E 14E 12F 140 120

    wheel-type loader
    936 990 II 936E 992K 990H 992D 990 G936 992C 992G 936F

    wheel dozer
    834 844H 814S 854G 844 854K

    track-type loader
    963 973 951 955 977

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    528 518C 518 530B 528B

    excavator
    225B 225 225D

    articulated dump truck
    D40D D400 D350E D350D D350C D30D D25D D400D D400E

    off-highway truck
    773B 777 768C 769C 776 772B

    earthmoving compactor
    815 815F 815K 816 815F II