9S-1368: 9S-1368 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-1368: 9S-1368 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 9S-1368
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    vibratory single drum smooth
    CS-551 CS-553

    vees 27 to 32 liter
    D379B

    pipelayers
    572G

    vibratory single drum pad
    CP-553

    forest product swing machine
    FB221

    cold planers
    PR-1000

    3500
    G3516B 3516 G3516 G3520B 3516CHD G3520C 3508B 3508 3516B 3516BHD 3512B 3508C G3508B 3512C 3512CHD 3512 G3516C 3512BHD G3512 G3508 3516C G3516J 3512E G3512B G3532 G3520E D399 D398B

    3116/3208
    3208

    wheel tractor scrapers
    613C 613B

    pneumatic tired compactors
    PS-500

    track excavators
    235 227FB 229 225DLC 231D 225B

    wheel excavators
    M325DMH M325BMH