9S-2242: 9-2242
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-2242: 9-2242

    부품 번호: 9S-2242
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 원통 롤러 베어링 (내부 시장)

    자세히 설명 하면:
    원통 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 낮은 중간 속도, 높은 부하 응용 프로그램을 거의 중간 사이드 스 러스트 하는 것에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    wheel tractor-scraper
    651B 641B 637 621 627 637D 641 633C 623 627B 650B 637B 657B 651 623B 657 666B 621B 631D 633D 631C 660B 666

    pipelayer
    571F 561C 571G 594H 594 583K 572G 572F

    motor grader
    140 120G 14E 12F 140G 16 120 130G 14G 12G 16G

    wheel-type loader
    920 930 950 966C 988 980B 992 992B 980

    wheel-type skidder
    518 528

    engine - industrial
    3408 D353E 3304 D333C D348 D346 D353D D342C 3408B 3406 D353C 3306 D342 D330C D349

    off-highway truck
    777 772 769 773 776 769B 768B

    track-type tractor
    D8K D5 D4D D8H D9H D7F D7G D6D D6C D5B 8D D9G D4E 183B 8S

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814 824B 834

    track-type loader
    955L 951C 951B 941 977K 955K 941B 983 977L

    excavator
    235 245 225 215

    earthmoving compactor
    816 825B 815 826B