9S-3068: 9S-3068 Gp 피스톤 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-3068: 9S-3068 Gp 피스톤 링

    부품 번호: 9S-3068
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 149.86
    • 길이(인치): 5.9
    • 높이(in): 0.8
    • 높이(mm): 20.32
    • 폭(mm): 149.86
    wheel tractor-scraper
    627B 637 627 637B

    pipelayer
    561C 572G 571G 572F 571F

    engine - generator set
    3304 3306

    motor grader
    14E 140 140G 120 12F 14G 12G

    wheel-type loader
    966C 980B 930

    engine - industrial
    D330C D333C 3306 3304

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    1673C 1674 3306

    track-type tractor
    D6C D7G D7F D5

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816 815