9S-3582: 9-3582
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-3582: 9-3582

    부품 번호: 9S-3582
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 롤러 베어링
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    910 926 916 950E 950B G910 950F 950F II 926E 930T 950B/950E 930R G916 G926

    engine - generator set
    3512

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    785 769D 785C 768C 772 773B 771D 793C 772B 789 793 777E 776B 777D 785B 771C 769C 789D 776D 776C 785G 789C 777 784B 776 789B 785D 784C 775B 773 777B 793B 777C 775D 773D

    track-type loader
    951C 953 955K 943 963 977K 973 977 951B 931C 955L 955 953C 931 931B 951 973C 977L 953B 953K 963B 963K 931C II 973D 953D 963C

    work tool
    CV16 CV18

    motor grader
    140G 130G 120G 12G 160G

    forest products
    227 FB221

    track-type skidder
    517 4P D4HTSK II 54H D4HTSK III D5HTSK II

    excavator
    215 215C 215B 225D 235 219D 245 229 231D 225 245D 235C 215D 235B 235D 245B 219

    pipelayer
    594H 561C 572G 571G 578 572R 561D 572R II

    integrated toolcarrier
    IT18 IT12 IT18B IT28B IT28

    wheel tractor-scraper
    631G 627B 637E 627G 627E 633D 623F 639D 631E 621F 631K 657G 621 623G 627F 621B 637G 621E 657E 621G 623B 633E II 623E 637K 651B 637D 621S 641B 651E

    track-type tractor
    D6R III 8 4 D6C D7G D5 D5B D6R II D6H 6S D5H 59 56H 9C 140 6 57H D7R II D7H 7U D4H 4S D6E D6N D3 6A D6R D6D D5E 153 7A 7SU D7F 163 7S LGP 4P D6G2 LGP 9U 55 D4H XL 5A D4H III 8SU D3B D8L 10U 58 4A D6H XR D7R XR D6M 10SU D3C II 5 5S 7S 7 D7R 8S 5P 8U 6SU D6H XL 10 D7R LGP 143 3 59L D10N 8A D9N D6F SR D8N D6E SR 3S 57 D5H XL D10R D7G2 56 9S 9 D8R D6H II 141 D6G SR D7E 9SU D3C D7E LGP 58L D9L D10 D6D SR 10S 3P D5R2 10C D6G 53 D6G2 XL 54 59N

    oem solutions
    OEMS CAT WDS