9S-3888: 9S-3888 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-3888: 9S-3888 NBR (75) o 링

    부품 번호: 9S-3888
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 426

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.6
    • 대시 크기(in): 426
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.28
    wheel-type loader
    918M 914G 910E 910G 910F 914G2

    forest products
    227

    material handler
    MH3024 M325D L MH MH3026 MH3022 M325D MH

    wheeled excavator
    M318 M320 M318C MH M322D MH M322C M324D2 MH M322D M322F M322D2 MH M325C MH M318C M318D MH M322D2

    off-highway truck
    785B 785C 785 785G 785D 784B 784C

    pipelayer
    594

    integrated toolcarrier
    IT14G IT14B IT14F IT14G2 IT12B

    excavator
    235 M325D MH

    wheel tractor-scraper
    627 623 621

    track-type tractor
    D9G

    oem solutions
    CAT WDS