9S-5279: 9-5279
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-5279: 9-5279

    부품 번호: 9S-5279
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 원통 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    원통 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 낮은 중간 속도, 높은 부하 응용 프로그램을 거의 중간 사이드 스 러스트 하는 것에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 롤러 베어링
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 내부 직경(mm): 0
    • 높이(in): 0
    • 높이(mm): 0
    • 외부 직경(in): 0
    • 외부 직경(mm): 0
    track-type tractor
    8A D8L D4H 58 D9G 8 8U 8S D9H D5H 9 9S 5S 9U 9C 54 59 5P D9R 4S 4A 5A 5 4P D9T D9L 55 4

    pipelayer
    594H 589 594

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    986K 980G II 980M 986H 980F II 982M 980K HLG 980C 980G 980H 980F 980K 980L

    wheel dozer
    824H 824S 824G II 824K 824C 824G

    articulated dump truck
    725 735 725C 730 730C2 730C 730C2 EJ 725C2

    earthmoving compactor
    825C 826G II 825 825K 825G 826C 825G II 826K 826H 826G 825H