시간을 절약하고 번거로움을 없애십시오 - 장비 정보를 한 번 입력한 다음 나중에 다시 사용할 수 있도록 저장하십시오.
제조:
Cat
계열:
모델:
일련 번호:
장비에 대한 고유 식별자를 입력하십시오. 회사에서 해당 장비의 식별에 사용하는 별명이나 ID를 사용하셔도 됩니다.
3자의 영숫자에 숫자가 따라오는(예: XYZ01234) 올바른 일련 번호를 입력하십시오. 일련 번호 플레이트는 일반적으로 엔진 블록 뒤쪽에 있습니다.
* 필수 필드
장비를 저장할 수 없음
죄송합니다. 지금은 시스템에 장비를 저장할 수 없습니다. 해당 장비를 구매하거나 다음에 다시 저장하십시오.
주문 수량은 패키지 수량의 배수가 되어야 합니다.
카트에 있는 상품의 수량을 업데이트하십시오.
Dealer price and inventory are currently unavailable. You may still build an order and submit it to your dealer to complete your transaction, or try again later.
이 제품을 구매하려면 추가 예치금이 부과되며, 이 예치금은 이전 핵심 부품을 Caterpillar 특약점에 반납할 때 환급 가능합니다. 핵심 부품 예치금은 허용 기준에 부합되는 핵심 부품(중고 핵심 부품)을 특약점에 반납하면 즉시 환급됩니다. 핵심 부품 예치금을 환급 받으려면 핵심 부품이 허용 기준을 충족해야 합니다. 일반적인 허용 기준은 완전히 조립된 완성품으로, 균열이나 파손이 없어야 하며, 과도한 부식이나 흠집, 화재 손상이 없어야 하고, 반납 가능한 Cat® 부품 번호여야 합니다. 핵심 부품 허용 기준은 제품에 따라 다를 수 있으므로 자세한 내용은 특약점에 문의하십시오.
이 부품이 공장 제조 정보를 기준으로 해당 장비와 호환되는 것으로 확인됩니다. 여기에 표시되는 정보는 참고용으로만 사용해야 하며 적합성을 보장하지는 않습니다. 호환성과 관련하여 문의 사항이 있는 경우 현지 특약점에 연락해 주십시오.
이 부품의 일치 여부를 확인할 수 없습니다.
이 부품이 공장 제조 정보를 기준으로 해당 장비에 적합한지 여부는 확인할 수 없습니다. 여기에 표시되는 정보는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다. 호환성과 관련하여 문의 사항이 있는 경우 현지 특약점에 연락해 주십시오.
반품 불가 부품
Remanufactured part
사양
단위:
미국
미터법
내부 직경(in):
7.61
내부 직경(mm):
193.4
도장:
없음
메모:
제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
비호환 장치:
아세톤, 방향성 탄화수소, EP 오일, 연료 오일, 가솔린, 케톤, 낮은 아닐린점 오일, 석유 오일, 증기 및 온수
신청:
전기 계통 실, 고온 에어 실, 고온 정적 그리스 실
실 내부 직경(mm):
193.37
온도(°C):
-46 - 150
온도(°F):
-50 - 300
자재:
실리콘(70), VMQ - 실리콘
자재 설명:
실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
호환 장치:
공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜