9S-7949: 9-7949
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-7949: 9-7949

    부품 번호: 9S-7949
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 롤러 베어링
    earthmoving compactor
    836K 836G 836 836H

    wheel-type loader
    G910 988G 988K 916 910E 924G 910 924H 924HZ 924GZ 988H 924F 988F 988F II 914G 910F 910G 988B 914G2 G916 918F

    wheel-type skidder
    528 530B 528B

    track-type loader
    931C 935B 931B 939 931C II 935C II 935C 933 931

    articulated dump truck
    D400D 735 D40D D550B D400 D44B D400E D350E II D350E D35HP

    road reclaimer
    SS-250 RR-250B RR-250 RM-250C SS-250B

    motor grader
    24M 24H

    paving compactor
    CS-643 CS-653 CP-643 CP-653

    wheel dozer
    834B 834S 834U 834K 834G 834H

    asphalt paver
    AP-800B BG-230 AP-900B BG-260C BG-2455C BG-210B BG-225C AP-1050 AP-800 AP-1000B AP-800C AP-1200 AP-1055B AP-650B BG-245C BG-230D BG-225B AP-1000 BG-240C AP-800D AP-1050B

    pipelayer
    572G 571G 594H

    integrated toolcarrier
    IT12 IT14G IT18F IT18B IT14G2 IT12B IT14F IT18 IT14B IT24F

    excavator
    245B 245 235D 245D

    wheel tractor-scraper
    623B 633D 623E

    track-type tractor
    9 D7G D4C III 9SU 10 D3C D3B D5C III 58 53 D5C 58L 8A 8 D9L D5C PAT D8L 8S 59 9S 9U D7G2 D3C II D4C II 5A PAT D4B 9C 4P D9R 3P 8U D9N D5C PATLGP D3C III D4C D7F 57 D4E D10R D3 10SU 54 D10N 59N 59L 3 10U

    oem solutions
    CX28