9S-8000: 9-8000
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-8000: 9-8000

    부품 번호: 9S-8000
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 판

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 보호판에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 162.6
    • 길이(인치): 6.4
    • 높이(in): 1.8
    • 높이(mm): 45.7
    • 폭(mm): 162.6
    track-type tractor
    D9G D8H D9H

    wheel tractor-scraper
    657B 631C 637 657 633C 666B 666

    pipelayer
    594H 594

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992 988 992B

    wheel dozer
    824B 834

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D348 D343 D342C

    engine - truck
    1693 3406

    off-highway truck
    776 777 769 769B 768B

    earthmoving compactor
    825B 826B