9S-8016: 9S-8016 개스킷
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-8016: 개스킷

    부품 번호: 9S-8016
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.72
    • 자재: 0, TPU - 폴리우레탄
    • 자재 설명: TPU는 마모 및 절단 저항이 뛰어나며 공기 작업에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 분야에도 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오. TPU는 고온 작업에서 사용해서는 안 됩니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.2
    • 횡단면 폭(in): 0.06
    earthmoving compactor
    825B 826B 815 815B 816B 816 825 826C 825C

    motor grader
    14G 12F 120 120G 16 130G 140G 12G 140 16G 12E 14E

    wheel-type loader
    980 920 950 966E 930 966C 950B/950E 966D 950E 988 980B 950B 992B 992 980C 992C 988B

    engine - truck
    1693

    track-type skidder
    527 120C 125C D4HTSK III 517 D5HTSK II

    wheel-type skidder
    518 120C

    wheel dozer
    834 824B 824S 814 824 834U 834S 814B 824C 834B

    off-highway truck
    777 769B 769 768B

    pipelayer
    583K

    marine products
    D353E D342 D342C D353C D353D D343

    track-type loader
    955K 977L 941 955L 955 977K 951B 951 943 953 963 983 941B 951C 977 983B

    engine - industrial
    D343 D342 D353C D353E D342C D348 D349 D346 D353D

    wheel tractor-scraper
    657B 627B 637D 623 631C 621B 627 666B 637 623B 613B 666 651B 621 631D 641B 633C 660B 633D 621R 650B 615 657 639D

    track-type tractor
    D4H XL 6S 141 D6D D4E D5B 8 163 153 8S D10 8U 55 10 6A 143 D4E SR 5A D8H D4D D4H III 140 58 D8K 10C 9U 4 10S 4A 9C 10U 59 9S D8L 6 9 5 8A 4S 5S D9L D4H