9S-8996: 9-8996
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-8996: 9-8996

    부품 번호: 9S-8996
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 터빈 하우징

    자세히 설명 하면:

    • 하우징은 터보 차 저 터빈, 엔진 배기 가스 에너지를 압축기도 이끄는 기계 에너지로 변환 하는 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat Reman을 가진 모든 것을 가질 수 있습니다. 최고의 건축된 Cat® 된 부품의 완전 한 보증 시기와 어디에서 모든의 ...
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 11.3
    • 높이(in): 7.5
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    140 12G 120 14G 12F 140G 14E

    wheel-type loader
    966D 966E 966C 980B 972G 966F II 966G 966F

    engine - generator set
    3306 D379B D399 D398B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    engine - machine
    3306

    excavator
    235

    pipelayer
    572G 571F 572F 561C 571G

    engine - industrial
    3412 3306 D379B D398 D399 D398B D379

    track-type loader
    977K

    wheel tractor-scraper
    637B 627B 637 627

    track-type tractor
    D6C D7G D7F D5