9T-9531: 9T-9531 FKM (80) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9T-9531: 9T-9531 FKM (80) o 링

    부품 번호: 9T-9531
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 5.87
    • 내부 직경(mm): 149
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 149.00
    • 자재: FKM (80), 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.12
    • 횡단면 직경(mm): 3.00
    wheel-type loader
    993K

    excavator
    245D 245B 5230 235C 235D

    off-highway truck
    793D