Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

9W-4060: LINK A
9W-4060: LINK A
9W-4060: LINK A

Cat® Link As-Track

브랜드: Cat

제품 이미지
9W-4060: LINK A
9W-4060: LINK A
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

Cat® Link As-Track

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9W-4060에 대한 설명

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) seals lubricant into your undercarriage system and keeps abrasives out. It eliminates internal pin and bushing wear to reduce maintenance costs and downtime, while increasing service life and serviceability. SALT offers a universal undercarriage configuration for a wide range of underfoot conditions when coupled with a track design that matches your machine and operating environment.

더 보기
부품 번호 9W-4060 사양

측정 단위

미국미터법
Number of Track Sections: 43.0
Track Pitch (mm): 215.9
Bolt Size (in): 3/4
Track Pitch (in): 8.5
Bolt Size (mm): 3/4
더 보기
부품 번호 9W-4060의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D7H

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료