9W-5585: 9W-5585
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-5585: 9W-5585

    부품 번호: 9W-5585
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 볼트 크기(mm): 7/8
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    • 트레드 직경(in): 8.74
    • 트레드 직경(mm): 222
    • 플랜지 유형: 이중 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 10.04
    • 플랜지 직경(mm): 255
    track-type tractor
    7A D7H 57H 7SU 7U 7S 7 57 7S LGP