9W-5824: 9W 5824
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-5824: 9W 5824

    부품 번호: 9W-5824
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밀폐 및 윤 활 링크 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 및 최종 드라이브에 의해 구동 링크 어셈블리는 장비 무게, 레일에, 실행 하는 장비에 대 한 첨부 입장을 이해에 대 한 장소에 대 한 지원을 제공 합니다.


    특성:

    • Cat® 밀폐 및 윤 활 트랙 (염) 차 대 시스템으로 윤 활을 실의 밖으로 연마를 유지 합니다. 내부 핀 및 서비스 수명 및 서비스 용이성 증가 하는 동안 유지 보수 비용과 가동 중지 시간을 줄이기 위해 마모 부싱를 제거 하 고 있습니다. 염은 범용 차 대에 대 한 구성 다양 한 발 밑의 장비와 작업 환경에 일치 하는 트랙 설계와 함께 결합 하는 경우 조건에 사용 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1 1/8
    • 볼트 크기(mm): 1 1/8
    • 트랙 섹션 수: 46
    • 트랙 피치(in): 10.3
    • 트랙 피치(mm): 260.4
    track-type tractor
    10 D10 10U 10S 10C