9W-7647: 9W 7647
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-7647: 9W 7647

    부품 번호: 9W-7647
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 들러를 (역)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 흐름 트랙 가이드를 아이. 그들은 일시적으로 장비를 지 원하는's 가중치 부여 하 고 트랙 지연을 하 고 텐 션을 제어할 수 있는 방법을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(mm): 7/16
    • 직경(mm): 668
    • 차대 폭(mm): 405
    • 축 직경(mm): 58
    • 트레드 직경(mm): 628
    • 플랜지 유형: 중앙 플랜지
    • 플랜지 직경(mm): 668
    ttt
    D7H 7 7U D7R 57H 7S 7SU 7A