9W-7826: 9W 7826
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-7826: 9W 7826

    부품 번호: 9W-7826
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1/2
    • 볼트 크기(mm): 1/2
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    • 트레드 직경(in): 9.72
    • 트레드 직경(mm): 247
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 10.83
    • 플랜지 직경(mm): 275
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.