9W-8007: 9W 8107
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-8007: 9W 8107

    부품 번호: 9W-8007
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 평 기어

    자세히 설명 하면:
    평 기어 장비에 대 한 가장 흔한 종류 이며, 실린더 또는 디스크 바깥쪽 바로 원활한 작업 예상 하는 이빨으로 구성 됩니다. 평 기어 또한 일반적으로 동일한에서 보이는 어느 한쪽, 이빨 다른 면에서 바로 이기 때문입니다.


    특성:
    Cat 기어는 사양 Cat 장비에서 발생 하는 부하에 일치 하는 엄격한를 신중 하 게 선택 된 자료의 가공 됩니다. 그들은 특별 한를 사용 하 여 제조 되 고 경우에 따라 고급, 열 처리 프로세스– 사례 침 탄, nitriding, 및 유도 경화를 포함 하 여 합니다. Cat 기어 업계를가지고&_amp; s 가장 높은 전력 고밀도, 또는 동력 기어의 양을 크기 자산과 비교 하 여 전송할 수 있습니다 및 재사용을 염두에 설계 되었습니다. 결과적으로, 그들은 더 내구성이 하 고 운영 비용을 아래로 전체 시스템을 유지 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 기어 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    telehandler
    RT80 RT100

    integrated toolcarrier
    IT24F

    wheel-type loader
    924G 924H 924F 924GZ 924HZ