9W-8365: 9W-8365 생크 보호 장치
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-8365: 9W-8365 생크 보호 장치

    부품 번호: 9W-8365
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    R500 생크 보호 장치 샤 프 (90mm)입니다. 2-핀

    자세히 설명 하면:
    D 9에 대 한 생크 보호 &수평 D 10도

    특성:
    어려운, 건축된 Cat® 생크 보호 장치 마모 및 영향의 생크의 하 부 부분을 보호 하 고 신뢰할 수 있는 결과 대 한 부드럽게 이동 및 예 리딩 엣지를 제공 하는 Cat 팁와 협력 하 여 업무

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 리테이너 구멍 간 거리(in): 4.25
    • 리테이너 구멍 간 거리(mm): 108.00
    • 리텐션(CapSure 또는 핀 부착): 핀 부착
    • 리퍼 팁 크기: R500
    • 생크 폭(in): 3.54
    • 생크 폭(mm): 90.00
    track-type tractor
    59N D9T D10T2 10 10U D10R D9R 59 10SU D10N 58L D10T 59L

    work tool


    wheel dozer
    854G

    excavator
    345C L 329D L 345D L 329D

    track excavators
    336-07