9W-8612: 9W 8612
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-8612: 9W 8612

    부품 번호: 9W-8612
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (간격 장치에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    ttt
    D6H D6R II D6R 6SU D6T D7R D6R III D6T XW D7R XR D8T D6T LGP D7R II D6H XR D6T LGPPAT D6T XL D8R 6A 56H 6S D6R STD D6R XL D6T XW PAT D6R LGP D7R LGP D6T XL PAT 6 D6H XL D8R II D8N

    emac
    C9.3

    pipe
    PL87 PL83 583R 572R 572R II 583T 578 587T PL72 587R