9W-9349: 9W 9349
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9W-9349: 9W 9349

    부품 번호: 9W-9349
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈즈 (3 배 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 3 배 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력 보다 견인 합니다. 3 배 grouser 슈즈 있기 때문에 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에는 표준 더 적은 회전 저항이 낮아지고 마 보다 높은 기 동력이 필요한 경우 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.7874
    • 볼트 크기(mm): M20
    • 슈 유형: 삼중 그라우저
    • 슈 폭(in): 19.7
    • 슈 폭(mm): 500
    • 트랙 피치(in): 7.5
    • 트랙 피치(mm): 190.5
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    315B L 317-A 320N 320-A 320-A S 320-A L 320B S 320B 320B L