9X-2126: 9X-2126 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-2126: 9X-2126 실

    부품 번호: 9X-2126
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
    • 자재: PVC - 폴리염화비닐
    • 자재 설명: PVC는 내후성, 내화학성 내덴트성이 필요한 응용 범위에 적합합니다.
    • 접착제:
    • 횡단면 두께(in): 1.18
    • 횡단면 폭(in): 4.72
    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    asphalt paver
    AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT62H IT38H

    engine - generator set
    3412C C27 3456 3306B G3412 3406C 3412 G3406 G3412C

    motor grader
    140K 2 140H 120H NA 120H 12H 14H NA 12H ES 140 120H ES 160H 16H NA 135H 12H NA 140H NA 24H 143H 160H ES 140H ES 160K 160H NA 120K 16H 163H NA 163H 14H 12K 120K 2 140K 135H NA

    wheel-type loader
    938H 972H 966H 962H 950H

    track-type loader
    953C 973C 963C