9X-2128: 9X-2128 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-2128: 9X-2128 실

    부품 번호: 9X-2128
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: PVC - 폴리염화비닐
    • 자재 설명: PVC는 내후성, 내화학성 내덴트성이 필요한 응용 범위에 적합합니다.
    • 접착제:
    • 횡단면 두께(in): 4.72
    • 횡단면 두께(mm): 120
    • 횡단면 폭(in): 9.84
    • 횡단면 폭(mm): 250
    wheeled excavator
    M322D2 M315D M322D2 MH M318D M316D M322D M318D MH M322D MH M313D M324D2 MH M320D2