9X-2847: 9X-2847 어댑터 회전
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-2847: 9X-2847 어댑터 회전

    부품 번호: 9X-2847
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 55.88
    • 길이(인치): 2.2
    • 높이(in): 1
    • 높이(mm): 25.4
    • 폭(mm): 27.94
    paving compactor
    CB-14 CW-14

    mini hydraulic excavator
    302.5

    wheel-type loader
    924H 992G 924HZ 907K 907H 906H 930H 906H2 938K 924K 907H2 906K 930K 930M 908H 906M 908K 907M 938M 926M 928HZ 908M 908H2

    forest products
    2470C 574B 563D 573C 553C 2570C 564 563C 573D 2864C 2670C 586C 554 574 2670D 2570D

    excavator
    345C 385C L

    off-highway truck
    772 770

    challenger
    65E 75E 85E 95E