9X-3563: 9X-3563 헤드의 마모 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3563: 9X-3563 헤드의 마모 링

    부품 번호: 9X-3563
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 355.6
    • 길이(인치): 14
    • 높이(in): 10
    • 높이(mm): 254
    • 로드 직경(in): 13.50
    • 로드 직경(mm): 342.90
    • 폭(mm): 355.6
    • 홈 직경 - B(+/- 0.001인치)(in): 13.88
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0254mm)(mm): 352.61
    • 홈 폭 - A(+/- 0.003인치)(in): 10.02
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0762mm)(mm): 254.41
    off-highway truck
    793F 793F XQ 793C 793F AC 793F CMD 793F OEM 793D 793B 793