9X-3570: 9X-3570 피스톤 링을 착용
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3570: 9X-3570 피스톤 링을 착용

    부품 번호: 9X-3570
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(in): 7.61
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(mm): 193.37
    • 외부 직경(in): 7.87
    • 외부 직경(mm): 200.00
    • 폭 - A(+/- 0.03인치)(in): 1.77
    • 폭 - A(+/- 0.762mm)(mm): 45.00
    underground articulated truck
    AD45B

    work tool
    S30 CR50 P25 P16 S130 S25 CR35 P40 S40 S80 P28 CR20 CR28 S50

    excavator
    350-A L 375-A 365B